EDS 4348-01,0-2-PP-000-F1

Art.nr.
922915
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
Goedkeuringen en certificaten UL-goedkeuring
Extra interface Nee
Elektrische aansluiting M12x1 / 5p
Mechanische aansluiting G1/4 A ISO 1179-2 / extern
Schakeluitgangen 2
Max. waarde instelbereik 1
Min. waarde instelbereik 0
Drukeenheid BAR
Soort druk Relatief
Display Nee