ETS 457G-A-D-010-000(5m)

Art.nr.
922914
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
Lengte sonde 10.7
Juistheid 2,0% max = 1,0% typ.
Elektrische aansluiting Doorvoer 1/2-14 NPT omhulde kabel
Mechanische aansluiting 9/16-18 UNF 2A (SAE6)/extern
Temperatuurbereik max. waarde 100
Temperatuurbereik min. waarde -25
Goedkeuring ATEX, CSA, IECEx
Uitgangsignaal 4 tot 20 mA (2 geleiders)

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
ATEX Approval KEMA10ATEX0100X E
Approval and certificate NL

(2.26 MB)

ATEX Approval KEMA10ATEX0100X E
Approval and certificate EN

(2.26 MB)

CSA Approval 2032612 E
Approval and certificate NL

(0 MB)

CSA Approval 2032612 E
Approval and certificate EN

(0 MB)

IECEx Approval IECExKEM10.0053X E
Approval and certificate NL

(0 MB)

IECEx Approval IECExKEM10.0053X E
Approval and certificate EN

(0 MB)