Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Elektrische verbinding | M12x1, 4-pins |
---|---|
Mechanische verbinding | M30 x 1,5 |
Extra interface | Nee |
Schakeluitgangen | 2 |
Meetbereik (mm) | 6400 |
Meetprincipe | Ultrasoon geluid |
Display | Ja |
Goedkeuringen en certificaten | Nee |