HNS 526-3-4000-000-F

Art.nr.
922657
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
Elektrische verbinding M12x1, 4-pins
Mechanische verbinding M30 x 1,5
Extra interface 4 tot 20 mA (2 geleiders), 0 tot 10V
Schakeluitgangen 1
Meetbereik (mm) 4000
Meetprincipe Ultrasoon geluid
Display Ja
Goedkeuringen en certificaten Nee

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
HNS 526 User manual D/E/F
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing NL

(1.6 MB)

HNS 526 User manual D/E/F
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing EN

(1.6 MB)

HNS 526 Level Switch
Productbrochure NL

(0.93 MB)

HNS 526 Level Switch
Productbrochure EN

(0.93 MB)