Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Elektrische verbinding | Ommantelde kabel, lengte 5 m |
---|---|
Mechanische verbinding | Cilinder-geïntegreerd, D=10 mm |
Output signaal | CANopen Safety |
Resolutie | 0,1 mm |
Meetbereik (mm) | 1000 |
Ontwerp/geometrie | Staaf |
Meetprincipe | Magnetostrictief |
Goedkeuringen en certificaten | PL D, SIL 2 |