HDA 4846-A-400-000

Art.nr.
922154
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
Goedkeuring UL-goedkeuring
Elektrische aansluiting M12x1 / 4p
Mechanische aansluiting G1/4 A ISO 1179-2 / extern
Uitgangsignaal 4 tot 20 mA (2 geleiders)
Nauwkeurigheid 0,25% max = 0,125% typ.
Max. waarde drukbereik 400
Min. waarde drukbereik 0
Drukeenheid BAR
Soort druk Relatief