Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Elektrische verbinding | Ommantelde kabel, lengte 10 m |
---|---|
Mechanische verbinding | Cilinder-geïntegreerd, D=10 mm |
Output signaal | CANopen |
Resolutie | 0,1 mm |
Meetbereik (mm) | 1350 |
Ontwerp/geometrie | Staaf |
Meetprincipe | Magnetostrictief |
Goedkeuringen en certificaten | Nee |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media

EDS_921820_HLT 1100-R2-K10-F11-1350-000
Software
NL
(0 MB)

EDS_921820_HLT 1100-R2-K10-F11-1350-000
Software
EN
(0 MB)