HLT 1100-R2-K01-C01-0260-000

Art.nr.
921639
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
Elektrische verbinding Ommantelde kabel, lengte 1 m
Mechanische verbinding Cilinder-geïntegreerd, D=10 mm
Output signaal 4 .. 20 mA (3-geleider)
Resolutie 0,1 mm
Meetbereik (mm) 260
Ontwerp/geometrie Staaf
Meetprincipe Magnetostrictief
Goedkeuringen en certificaten Nee