HLT 2500-L2-M08-B01-0350-000

Art.nr.
921543
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
Elektrische verbinding Mannelijke connector M16, 8-pins
Mechanische verbinding Ontwerp profiel
Output signaal 0 tot 10 V
Resolutie 0,005 mm
Meetbereik (mm) 350
Ontwerp/geometrie Profiel
Meetprincipe Magnetostrictief
Goedkeuringen en certificaten Nee