Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Elektrische verbinding | 2 x M12x1, 5-pins + M8 4-pins |
---|---|
Mechanische verbinding | M18x1.5 schroefflens |
Output signaal | Profibus DP-V0 |
Resolutie | 0,001 mm |
Meetbereik (mm) | 300 |
Ontwerp/geometrie | Staaf |
Meetprincipe | Magnetostrictief |
Goedkeuringen en certificaten | Nee |