HDA 7448-F11-0100-000

Art.nr.
921153
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
Goedkeuring UL-goedkeuring
Elektrische aansluiting M12x1 / 5p
Mechanische aansluiting G1/4 A ISO 1179-2 / extern
Uitgangsignaal CANopen
Nauwkeurigheid 1,00% max = 0,5% typ.
Max. waarde drukbereik 100
Min. waarde drukbereik 0
Drukeenheid BAR
Soort druk Relatief

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
EDS 921153 HDA 7448 F11 0100 000
Software NL

(0.56 MB)

EDS 921153 HDA 7448 F11 0100 000
Software EN

(0.56 MB)

EDS_921153_HDA 7448-F11-0100-000
Software NL

(0.56 MB)

EDS_921153_HDA 7448-F11-0100-000
Software EN

(0.56 MB)