HDA 4778-H-1500-000(psi)

Art.nr.
920757
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
Goedkeuring UL-goedkeuring
Elektrische aansluiting M12x1 / 5p
Mechanische aansluiting 9/16-18 UNF 2A (SAE6) / extern
Uitgangsignaal HSI-interface
Nauwkeurigheid 0,50% max = 0,25% typ.
Max. waarde drukbereik 1500
Min. waarde drukbereik 0
Drukeenheid PSI
Soort druk Relatief