EDS 8446-1-0400-000

Art.nr.
920563
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
Goedkeuringen en certificaten UL-goedkeuring
Extra interface Nee
Elektrische aansluiting M12x1 / 4p
Mechanische aansluiting G1/4 A ISO 1179-2 / extern
Schakeluitgangen 1
Max. waarde instelbereik 400
Min. waarde instelbereik 0
Drukeenheid BAR, PSI, MPA
Soort druk Relatief
Display Ja