Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Goedkeuring | Scheepsgoedkeuring |
---|---|
Elektrische aansluiting | DIN EN 175301-803 /3p + PE |
Mechanische aansluiting | G1/4 A ISO 1179-2 / extern |
Uitgangsignaal | 4 tot 20 mA (2 geleiders) |
Nauwkeurigheid | 1,00% max = 0,5% typ. |
Max. waarde drukbereik | 250 |
Min. waarde drukbereik | 0 |
Drukeenheid | BAR |
Soort druk | Relatief |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media

HDA 4100/4300/4400/4700 ship Operating instructions D/E
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
EN
(8.93 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter shipping applications
Productbrochure
NL
(5.15 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter shipping applications
Productbrochure
EN
(5.15 MB)