HDA 4748-H-0009-000(-1...+9bar)

Art.nr.
909429
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
Goedkeuring UL-goedkeuring
Elektrische aansluiting M12x1 / 5p
Mechanische aansluiting G1/4 A ISO 1179-2 / extern
Uitgangsignaal HSI-interface
Nauwkeurigheid 0,50% max = 0,25% typ.
Max. waarde drukbereik 9
Min. waarde drukbereik -1
Drukeenheid BAR
Soort druk Relatief