ENS 3116-3-0410-000-K

Art.nr.
909211
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
Elektrische verbinding M12x1, 4-pins
Mechanische verbinding Buis 22 mm
Extra interface 4 tot 20 mA (2 geleiders), 0 tot 10V
Schakeluitgangen 1
Meetbereik (mm) 290
Meetprincipe Capacitief
Display Ja
Geïntegreerde temperatuursensor Ja
Staaflengte (mm) 410
Goedkeuringen en certificaten UL-goedkeuring

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
ENS 3100/3200 UL User manual D/E/F
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing NL

(1.27 MB)

ENS 3100/3200 UL User manual D/E/F
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing EN

(1.27 MB)

ENS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing NL

(2.41 MB)

ENS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing EN

(2.41 MB)

ENS 3000 Level Switch
Productbrochure NL

(0.86 MB)

ENS 3000 Level Switch
Productbrochure EN

(0.86 MB)

ENS 3000 Level Switch IO-Link
Productbrochure NL

(0.73 MB)

ENS 3000 Level Switch IO-Link
Productbrochure EN

(0.73 MB)