-
Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Elektrische verbinding | M12x1, 4-pins |
---|---|
Mechanische verbinding | Buis 22 mm |
Extra interface | 4 tot 20 mA (2 geleiders), 0 tot 10V |
Schakeluitgangen | 1 |
Meetbereik (mm) | 170 |
Meetprincipe | Capacitief |
Display | Ja |
Geïntegreerde temperatuursensor | Nee |
Staaflengte (mm) | 250 |
Goedkeuringen en certificaten | UL-goedkeuring |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
ENS 3100/3200 UL User manual D/E/F
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
NL
(1.27 MB)
ENS 3100/3200 UL User manual D/E/F
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
EN
(1.27 MB)
ENS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
NL
(2.41 MB)
ENS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
EN
(2.41 MB)
ENS 3000 Level Switch
Productbrochure
NL
(0.86 MB)
ENS 3000 Level Switch
Productbrochure
EN
(0.86 MB)
ENS 3000 Level Switch IO-Link
Productbrochure
NL
(0.73 MB)
ENS 3000 Level Switch IO-Link
Productbrochure
EN
(0.73 MB)