Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Goedkeuring | UL-goedkeuring |
---|---|
Elektrische aansluiting | M12x1 / 4p |
Mechanische aansluiting | G1/2 B DIN EN 837 / extern |
Uitgangsignaal | 4 tot 20 mA (2 geleiders) |
Nauwkeurigheid | 1,00% max = 0,5% typ. |
Max. waarde drukbereik | 2.5 |
Min. waarde drukbereik | 0 |
Drukeenheid | BAR |
Soort druk | Absoluut |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media

HDA 4100/4300 Operating instructions D/E
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
NL
(9.71 MB)

HDA 4100/4300 Operating instructions D/E
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
EN
(9.71 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter
Productbrochure
NL
(6.23 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter
Productbrochure
EN
(6.23 MB)