EDS 3316-3-0010-000-F1

Art.nr.
908728
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
Goedkeuringen en certificaten UL-goedkeuring
Extra interface 4 tot 20mA, 0 tot 10 V
Elektrische aansluiting M12x1 / 4p
Mechanische aansluiting G1/2 B DIN EN 837 / extern
Schakeluitgangen 1
Max. waarde instelbereik 10
Min. waarde instelbereik 0
Drukeenheid BAR, PSI, MPA
Soort druk Relatief
Display Ja