EDS 3388-5-0089-400-F1(-14...+75PSI)

Art.nr.
908497
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
Goedkeuringen en certificaten UL-goedkeuring
Extra interface 4 tot 20mA, 0 tot 10 V
Elektrische aansluiting M12x1 / 5p
Mechanische aansluiting 1/4-18 NPT / extern
Schakeluitgangen 2
Max. waarde instelbereik 75
Min. waarde instelbereik -14
Drukeenheid BAR, PSI, MPA
Soort druk Relatief
Display Ja