Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Lengte sonde | 6 |
---|---|
Juistheid | 0,8% max = 0,4% typ. |
Elektrische aansluiting | M12x1 / 4p |
Mechanische aansluiting | G1/4 A DIN 3852 / extern |
Temperatuurbereik max. waarde | 100 |
Temperatuurbereik min. waarde | -25 |
Goedkeuring | Geen |
Uitgangsignaal | 0 tot 10 V |