Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Goedkeuringen en certificaten | UL-goedkeuring |
---|---|
Extra interface | 4 tot 20mA, 0 tot 10 V |
Elektrische aansluiting | M12x1 / 4p |
Mechanische aansluiting | G1/4 A ISO 1179-2 / extern |
Schakeluitgangen | 1 |
Max. waarde instelbereik | 600 |
Min. waarde instelbereik | 0 |
Drukeenheid | BAR, PSI, MPA |
Soort druk | Relatief |
Display | Ja |