ETS 7246-A-010-000

Art.nr.
908120
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
Lengte sonde 10
Juistheid 2,0% max = 1,0% typ.
Elektrische aansluiting M12x1 / 4p
Mechanische aansluiting G1/4 A DIN 3852 / extern
Temperatuurbereik max. waarde 100
Temperatuurbereik min. waarde -25
Goedkeuring UL-goedkeuring
Uitgangsignaal 4 tot 20 mA (2 geleiders)

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
ETS 7200 User manual D/E/F
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing NL

(0.36 MB)

ETS 7200 User manual D/E/F
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing EN

(0.36 MB)