HDA 4775-A-0150-000(PSI)

Art.nr.
907184
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
Goedkeuring UL-goedkeuring
Elektrische aansluiting DIN EN 175301-803 /3p + PE
Mechanische aansluiting 9/16-18 UNF 2A (SAE6) / extern
Uitgangsignaal 4 tot 20 mA (2 geleiders)
Nauwkeurigheid 0,50% max = 0,25% typ.
Max. waarde drukbereik 150
Min. waarde drukbereik 0
Drukeenheid PSI
Soort druk Relatief