HDA 4475-B-3000-000(PSI)

Art.nr.
907011
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
Goedkeuring UL-goedkeuring
Elektrische aansluiting DIN EN 175301-803 /3p + PE
Mechanische aansluiting 9/16-18 UNF 2A (SAE6) / extern
Uitgangsignaal 0 tot 10 V
Nauwkeurigheid 1,00% max = 0,5% typ.
Max. waarde drukbereik 3000
Min. waarde drukbereik 0
Drukeenheid PSI
Soort druk Relatief