HDA 4745-A-600-031(350bar)

Art.nr.
906503
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
Goedkeuring UL-goedkeuring
Elektrische aansluiting DIN EN 175301-803 /3p + PE
Mechanische aansluiting G1/4 A ISO 1179-2 / extern
Uitgangsignaal 4 tot 20 mA (2 geleiders)
Nauwkeurigheid 0,50% max = 0,25% typ.
Max. waarde drukbereik 350
Min. waarde drukbereik 0
Drukeenheid BAR
Soort druk Relatief