EDS 1791-N-600-000

Art.nr.
906207
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
Goedkeuringen en certificaten Nee
Extra interface 4 tot 20mA, 0 tot 10 V
Elektrische aansluiting Klemmenstrook
Mechanische aansluiting G1/4 ISO 1179-1 / intern
Schakeluitgangen 4
Max. waarde instelbereik 600
Min. waarde instelbereik 0
Drukeenheid BAR, PSI, MPA
Soort druk Relatief
Display Ja