DV5E-01X

Art.nr.
710300
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
Type afstelling Handmatig
Ruimte 06020
Qmax kleppen [l/min] 30
Q productfamilie [l/min] 0 - 30
Productfamilie DV5E
Debietbereik [l/min] 0 - 30
Functie Schotelklep
Functie Gasklep
Nom. maat 6
Benaming object DV5E-01X
Pmax [bar] 350
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie Metrisch
Afdichtingsmateriaal FKM
Materiaalnummer 710300
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
DV5E Needle Valve
Productbrochure NL

(0.27 MB)

DV5E Needle Valve
Productbrochure EN

(0.27 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure NL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.11 MB)