DZ5E-01X-100V

Art.nr.
710297
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
Aanvullende functie Geen
Versie Geen
Drukinstelling [bar] Geen voorinstelling
Standaard Voorspanklep
Type afstelling Gereedschap
Ruimte 06020
Qmax kleppen [l/min] 20
Productfamilie DZ5E
Drukinst.ber. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 10 - 350
Functie Schotelklep
Debietbereik Q (l/min) 0 - 20
Drukinstellingsbereik [bar] 10 - 100
Nom. maat 5
Benaming object DZ5E-01X-100V
Pmax [bar] 350
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie Metrisch
Afdichtingsmateriaal FKM
Materiaalnummer 710297
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
DZ5E Pressure Sequence Valve
Productbrochure NL

(0.3 MB)

DZ5E Pressure Sequence Valve
Productbrochure EN

(0.3 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure NL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.11 MB)