DMVE-G1/2-01X-50V

Art.nr.
710254
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
Aanvullende functie Geen
Versie Geen
Drukinstelling [bar] Geen voorinstelling
Standaard Drukregelklep
Type afstelling Gereedschap
Ruimte 08030
Qmax kleppen [l/min] 30
Productfamilie DMVE
Drukinst.ber. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 10 - 140
Functie Spoelklep
Debietbereik Q (l/min) 0 - 30
Drukinstellingsbereik [bar] 10 - 50
Nom. maat 8
Benaming object DMVE-G1/2-01X-50V
Pmax [bar] 500
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie Inch
Afdichtingsmateriaal FKM
Materiaalnummer 710254
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
DMVE Pressure Reducing Valve
Productbrochure NL

(0.34 MB)

DMVE Pressure Reducing Valve
Productbrochure EN

(0.34 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure NL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.11 MB)