RVE-G3/8-01-V-0,5

Art.nr.
710152
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
Functie Terugslagklep
Type afstelling Niet beschikbaar
Ruimte 06320
Qmax kleppen [l/min] 30
Productfamilie RVE-G3/8
Barstdruk [bar] 0,5
Volumestroombereik Q [l/min] 0 - 30
Nom. maat 8
Benaming object RVE-G3/8-01-V-0,5
Pmax [bar] 350
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie Inch
Afdichtingsmateriaal FKM
Materiaalnummer 710152
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
RVE-G 1/8 to 1/2 Check Valve
Productbrochure NL

(0.29 MB)

RVE-G 1/8 to 1/2 Check Valve
Productbrochure EN

(0.29 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)