WVT-10S-1-verzinkt (3x S-Ring,3x Mutter)

Art.nr.
710140
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
Functie Wisselklep
Type afstelling Niet beschikbaar
Ruimte Leidingaansluiting
Qmax kleppen [l/min] 45
Productfamilie WVT-10
Volumestroombereik Q [l/min] 0 - 45
Nom. maat 10
Benaming object WVT-10S-1-verzinkt (3x S-Ring,3x Mutter)
Pmax [bar] 350
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie Ander
Materiaalnummer 710140
Uitvoering Leiding

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
WVT 6S/8S/10S/12S Shuttle Valve
Productbrochure NL

(0.41 MB)

WVT 6S/8S/10S/12S Shuttle Valve
Productbrochure EN

(0.41 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)