WVT-12S-1-VERZINKT

Art.nr.
710132
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
Functie Wisselklep
Type afstelling Niet beschikbaar
Ruimte Leidingaansluiting
Qmax kleppen [l/min] 80
Productfamilie WVT-12
Volumestroombereik Q [l/min] 0 - 80
Nom. maat 12
Benaming object WVT-12S-1-VERZINKT
Pmax [bar] 350
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie Ander
Materiaalnummer 710132
Uitvoering Leiding

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
WVT 6S/8S/10S/12S Shuttle Valve
Productbrochure NL

(0.41 MB)

WVT 6S/8S/10S/12S Shuttle Valve
Productbrochure EN

(0.41 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)