ERVE20021-01-C-V-13,4-1

Art.nr.
710002
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
Functie Terugslagklep pilot-to-open
Pilot ratio 13.4
Type afstelling Niet beschikbaar
Ruimte 20021
Qmax kleppen [l/min] 300
Productfamilie ERVE20021
Barstdruk [bar] 1
Volumestroombereik Q [l/min] 0 - 300
Nom. maat 20
Benaming object ERVE20021-01-C-V-13,4-1
Pmax [bar] 350
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie Inch
Afdichtingsmateriaal FKM
Materiaalnummer 710002
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
ERVE 08021, ERVE 16021, ERVE 20021 Check valve Poppet Type,Pilot-to-Open
Productbrochure NL

(0.46 MB)

ERVE 08021, ERVE 16021, ERVE 20021 Check valve Poppet Type,Pilot-to-Open
Productbrochure EN

(0.46 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure NL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)