RV-30-01.1/0

Art.nr.
705847
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
Functie Terugslagklep
Type afstelling Niet beschikbaar
Ruimte Leidingaansluiting
Qmax kleppen [l/min] 600
Productfamilie RV-30
Barstdruk [bar] 0,5
Volumestroombereik Q [l/min] 0 - 600
Nom. maat 30
Benaming object RV-30-01.1/0
Pmax [bar] 350
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie Inch
Materiaalnummer 705847
Uitvoering Leiding

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Productbrochure NL

(0.38 MB)

RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Productbrochure EN

(0.38 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)