DRV-20-30.1/0

Art.nr.
705674
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
Model Roestvrij staal
Type afstelling Handmatig
Ruimte Leidingaansluiting
Qmax kleppen [l/min] 300
Q productfamilie [l/min] 0 - 300
Productfamilie DRV-20
Barstdruk [bar] 0,5
Debietbereik [l/min] 0 - 300
Functie Schotelklep
Functie Gasklep met terugslagventiel
Nom. maat 20
Benaming object DRV-20-30.1/0
Pmax [bar] 350
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie Ander
Afdichtingsmateriaal FKM
Materiaalnummer 705674
Uitvoering Leiding

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
DV, DRV 20 to 40 Needle Valves with and without Reverse Flow Check
Productbrochure NL

(0.31 MB)

DV, DRV 20 to 40 Needle Valves with and without Reverse Flow Check
Productbrochure EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.11 MB)