DRV-12-30.1/0

Art.nr.
705658
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
Model Roestvrij staal
Type afstelling Handmatig
Ruimte Leidingaansluiting
Qmax kleppen [l/min] 90
Q productfamilie [l/min] 0 - 90
Productfamilie DRV-12
Barstdruk [bar] 0,5
Debietbereik [l/min] 0 - 90
Functie Schotelklep
Functie Gasklep met terugslagventiel
Nom. maat 12
Benaming object DRV-12-30.1/0
Pmax [bar] 350
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie Ander
Afdichtingsmateriaal FKM
Materiaalnummer 705658
Uitvoering Leiding

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.11 MB)