DVP-12-01.1

Art.nr.
705357
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
Type afstelling Handmatig
Ruimte GEMONTEERD OP PLAAT
Qmax kleppen [l/min] 90
Q productfamilie [l/min] 0 - 90
Productfamilie DVP-12
Debietbereik [l/min] 0 - 90
Functie Schotelklep
Functie Gasklep
Nom. maat 12
Benaming object DVP-12-01.1
Pmax [bar] 350
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie Ander
Afdichtingsmateriaal FKM
Materiaalnummer 705357
Uitvoering Op manifold gemonteerd

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Productbrochure NL

(0.47 MB)

DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Productbrochure EN

(0.47 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.11 MB)