KHM3S-20-1333-16X-BW-5211

Art.nr.
704421
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
Uitvoering KHM3S
Nominale maat DN 20
Aansluittype Lasverbinding
Benaming aansluiting/flens Verbindingslas
Standaard ASME B16.34
Materiaal behuizing, kogelventiel Staal
Materiaalcode Staal-RVS-PTFE-FKM/PTFE
Oppervlaktebescherming Gefosfateerd
Uitvoering van hendel Gebogen hendel
Sleutelmaat Geen details
Nominale druk 40
Nominale druk 4
Nominale druk 580
Bediening Hendel
Certificering/testcertificaat Geen certificering
Bevestigingsgaten Zonder bevestigingsgaten
Vergrendeling Zonder vergrendeling
Positiebewaking Zonder schakelaar positiebewaking
Combinatie Geen BV-combinatie
Benaming object KHM3S-20-1333-16X-BW-5211
Materiaalnummer 704421

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
Operating manual KH
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing NL

(1.69 MB)

Operating manual KH
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing EN

(1.69 MB)

KHM3S Weld-Type Low Pressure Ball Valves
Productbrochure NL

(0.25 MB)

KHM3S Weld-Type Low Pressure Ball Valves
Productbrochure EN

(0.25 MB)