FSA-0076-0.00000/H-FT200/M12.000

Art.nr.
700008
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
Nominale druk [MPa] 0.05
Nominale druk [bar] 0.5
Oppervlaktebescherming Staal, verzinkt (schr. + moer)
Bevestigingsmoer Met (bev. moer)
Bevestigingsschroef, FSA M12
Contrastschijf HYDAC
Materiaal, frame, FSA Aluminium
Materiaal, connector, FSA PA
Aanvullende functie (+ banjobout) Sonde-thermometer
Pijpmateriaal PA
Pijpgeometrie Ovaal
Pakking/O-ring 0
Materiaal, O-ring/afsluitplaatje NBR
Nom. maat FSA/FSK 76
Model, FSA / FSK FSA
Certificering/testcertificaat Geen certificering

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
FSA Fluid level gauge - Riser tube made of plastic
Productbrochure NL

(0.57 MB)

FSA Fluid level gauge - Riser tube made of plastic
Productbrochure EN

(0.57 MB)