4WH E 16 G S01/V

Art.nr.
6083975
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
Type, handmatige overbrugging Geen handmatige overbrugging        
Model Standaard
Handmatige overbrugging Nee
Functie 4/3 stuurklep
Bediening Hydraulisch
Klepserie 4WH E 16 G
Ruimte ISO 4401-07-07-0-05
Qmax kleppen [l/min] 300
Productfamilie 4WH E 16 G
Connectortype Zonder spoel
Drukbereik P [bar] 12 - 350
Spoel Zonder spoel
Volumestroombereik Q [l/min] 0 - 300
Functie Spoelklep
Debietbereik Q (l/min) 0 - 300
Nom. maat 16
Benaming object 4WH E 16 G S01/V
Pmax [bar] 350
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie Ander
Afdichtingsmateriaal FKM
Materiaalnummer 6083975
Materiaalnummer, spoel -
Uitvoering Op manifold gemonteerd

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
4WH16 Directional spool valve
Productbrochure NL

(1.45 MB)

4WH16 Directional spool valve
Productbrochure EN

(1.45 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Productbrochure NL

(34.8 MB)

Industrial Valves
Productbrochure EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Productbrochure NL

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Productbrochure EN

(1.27 MB)