ZW-DM06-01-PT 35V- N *

Art.nr.
6082097
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
Aanvullende functie Geen
Versie Geen
Drukinstelling [bar] Geen voorinstelling
Standaard Drukregelklep
Positie klep Druk bij P
Type afstelling Gereedschap
Ruimte ISO 4401-03-02-0-05
Qmax kleppen [l/min] 50
Productfamilie ZW-DM06
Drukinst.ber. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 3 - 280
Functie Spoelklep
Debietbereik Q (l/min) 0 - 50
Drukinstellingsbereik [bar] 3 - 35
Nom. maat 6
Benaming object ZW-DM06-01-PT 35V- N *
Pmax [bar] 350
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie Ander
Afdichtingsmateriaal NBR
Materiaalnummer 6082097
Uitvoering Sandwichplaten

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Productbrochure NL

(4.68 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Productbrochure EN

(4.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Productbrochure NL

(34.8 MB)

Industrial Valves
Productbrochure EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Productbrochure NL

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Productbrochure EN

(1.27 MB)