ST10-01-C-N-55

Art.nr.
562888
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
Type afstelling Niet beschikbaar
Ruimte FC10-4
Qmax kleppen [l/min] 45
Q productfamilie [l/min] 2.66 - 45.6
Productfamilie ST10
Verdeelverhouding 50:50
Debietbereik [l/min] 13.23 - 37.8
Functie Spoelklep
Functie Stroomverdeler/-combinator
Nom. maat 10
Benaming object ST10-01-C-N-55
Pmax [bar] 350
Type installatie UNF
Afdichtingsmateriaal NBR
Materiaalnummer 562888
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
ST10-01 Flow Divider / Combiner
Productbrochure NL

(0.42 MB)

ST10-01 Flow Divider / Combiner
Productbrochure EN

(0.42 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure NL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.11 MB)