DB10120A-13X-48V *

Art.nr.
561942
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
Aanvullende functie Geen
Versie Geen
Drukinstelling [bar] Geen voorinstelling
Standaard Ontlastingsklep
Type afstelling Gereedschap
Ruimte 10120A
Qmax kleppen [l/min] 60
Productfamilie DB10120A
Drukinst.ber. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 4 - 48
Functie Schotelklep
Debietbereik Q (l/min) 0 - 60
Drukinstellingsbereik [bar] 4 - 48
Nom. maat 10
Benaming object DB10120A-13X-48V *
Pmax [bar] 48
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie Metrisch
Afdichtingsmateriaal FKM
Materiaalnummer 561942
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
DB10120A-13X Pressure Relief Valve
Productbrochure NL

(0.28 MB)

DB10120A-13X Pressure Relief Valve
Productbrochure EN

(0.28 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure NL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.11 MB)