ST12230-01-C-V-60-50/50

Art.nr.
560638
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
Type afstelling Niet beschikbaar
Ruimte 12230
Qmax kleppen [l/min] 60
Q productfamilie [l/min] 7 - 60
Productfamilie ST12230
Verdeelverhouding 50:50
Debietbereik [l/min] 21 - 60
Functie Spoelklep
Functie Stroomverdeler/-combinator
Nom. maat 12
Benaming object ST12230-01-C-V-60-50/50
Pmax [bar] 350
Type installatie Metrisch
Afdichtingsmateriaal FKM
Materiaalnummer 560638
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
ST12230 Flow Divider/Combiner Spool Type
Productbrochure NL

(0.27 MB)

ST12230 Flow Divider/Combiner Spool Type
Productbrochure EN

(0.27 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure NL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.11 MB)