DWM12130Y-21-C-V-22

Art.nr.
557576
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
Aanvullende functie Geen
Versie Ongedempt, geen ontlastingsboring
Regeldruk-versch. [bar] 22
Standaard Druckwaage
Type afstelling Niet-regelbaar
Ruimte 12130
Qmax kleppen [l/min] 130
Productfamilie DWM12130Y
Drukinst.ber. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 15 - 22
Functie Spoelklep
Debietbereik Q (l/min) 0 - 130
Nom. maat 12
Benaming object DWM12130Y-21-C-V-22
Pmax [bar] 250
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie Metrisch
Afdichtingsmateriaal FKM
Materiaalnummer 557576
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
DWM12130Y Pressure Compensator
Productbrochure NL

(0.23 MB)

DWM12130Y Pressure Compensator
Productbrochure EN

(0.23 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure NL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)