DB12120A-01X-250V210

Art.nr.
555356
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
Aanvullende functie Geen
Versie Geen
Drukinstelling [bar] 210
Standaard Ontlastingsklep
Type afstelling Gereedschap
Ruimte 12120A
Qmax kleppen [l/min] 120
Productfamilie DB12120A
Drukinst.ber. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 5 - 420
Functie Schotelklep
Debietbereik Q (l/min) 0 - 120
Drukinstellingsbereik [bar] 10 - 250
Nom. maat 12
Benaming object DB12120A-01X-250V210
Pmax [bar] 420
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie Metrisch
Afdichtingsmateriaal FKM
Materiaalnummer 555356
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
DB12120A Pressure Relief Valve
Productbrochure NL

(0.53 MB)

DB12120A Pressure Relief Valve
Productbrochure EN

(0.53 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure NL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.11 MB)