KHNVS-Rp11/4-2233-16X

Art.nr.
551096
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
Combinatie Geen BV-combinatie
Positiebewaking Zonder schakelaar positiebewaking
Vergrendeling Zonder vergrendeling
Bevestigingsgaten Zonder bevestigingsgaten
Certificering/testcertificaat Geen certificering
Bediening Hendel
Nominale druk 435
Nominale druk 3
Nominale druk 30
Sleutelmaat SW08.2
Uitvoering van hendel Gebogen hendel
Oppervlaktebescherming Vernikkeld
Materiaalcode Messing-messing-PTFE-PTFE
Materiaal behuizing, kogelventiel Messing
Standaard ISO 7-1 / DIN EN 10226
Benaming aansluiting/flens Rp
Aansluittype Binnendraad
Nominale maat DN 32
Uitvoering KHNVS
Benaming object KHNVS-Rp11/4-2233-12X
Materiaalnummer 551096

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
Operating manual KH
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing NL

(1.69 MB)

Operating manual KH
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing EN

(1.69 MB)

KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Productbrochure NL

(0.3 MB)

KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Productbrochure EN

(0 MB)

KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Productbrochure NL

(0.26 MB)

KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Productbrochure EN

(0 MB)