FAM-3025-M-2-A-18-R-Z-C2-AC1-0

Art.nr.
4883306
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
Standaard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Aanvullende gegevens Geen
Meettechniek AC1=AS+CS (ISO4406:1999)
Verwarming Z=z. verwarming
Type vacuümpomp R=draaischuifvacuümpomp
Filtergrootte MVH-F-118 (N50)
Spanning A=400V-50Hz-3Ph
Versie 2=mobiel
Bedrijfsmedium M=minerale olie
Maat 25 l/min 3000 series

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
FAM 3000 series FluidAqua Mobil
Productbrochure NL

(2.07 MB)

FAM 3000 series FluidAqua Mobil
Productbrochure EN

(2.07 MB)