Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Model | Resolutie laag |
---|---|
Resolutie | 60 |
Functie | Balanceerklep |
Pilot ratio | 2 |
Type afstelling | Gereedschap |
Ruimte | T-21A |
Qmax kleppen [l/min] | 60 |
Productfamilie | RS21AE |
Drukinst.ber. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 40 - 420 |
Volumestroombereik Q [l/min] | 0 - 60 |
Drukinstellingsbereik [bar] | 40 - 105 |
Nom. maat | 21 |
Pmax [bar] | 350 |
Type besturing | Direct gestuurd |
Type installatie | Ander |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Uitvoering | Cartridge |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media

RS21AE-02 Counter Balance Valve
Productbrochure
NL
(0.59 MB)

RS21AE-02 Counter Balance Valve
Productbrochure
EN
(0.59 MB)